카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
KR230(0)
BELIMO EMEA
Valves
Valve Actuators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/ventilantriebe/kr2020.prj},{NB=KR230 (0)},{SA810ID03=KR230},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=1.50},{SA700ID12=3.00},{SA700ID13=1.50},{SA700ID15=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID18=MIN},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=50},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=35.00},{SA700ID32=0.25},{SA700ID05_=5},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=3},{SA700ID37_=0},{LODLEVELDUPE1=MIN},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=KR230},{PREVIEW=../../png/pic_eu_kr24_neutral_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP54},{SA700ID05=240},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=Auf-Zu / 3-Punkt},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Rotary actuator, 2 Nm, IP54
Bill of material
KR230(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
KR230
KR230
PREVIEW
Vorschau
../../png/pic_eu_kr24_neutral_4c.png
../../png/pic_eu_kr24_neutral_4c.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Drehantrieb, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP54
Drehantrieb, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 75 s, IP54
SA700ID05
Nominal/operating voltage
240
240
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
SA200ID03
Control
3-point (open/stop)
3-point (open/stop)