카탈로그: BELIMO EMEA
생성됨:
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BELIMO EMEA
SY5-230-MF-T(0)
BELIMO EMEA
Valves
Valve Actuators
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 선택
{belimo/02_ventile/ventilantriebe/sy2020.prj},{NB=SY5-230-MF-T (0)},{SA810ID03=SY5-230-MF-T},{LOD=MIN},{SA450ID03=0.000},{SA700ID007=0.0},{SA700ID008=0.0},{SA700ID11=211.00},{SA700ID12=253.00},{SA700ID13=211.00},{SA700ID15=MIN},{SA700ID16=MIN},{SA700ID17=MIN},{SA700ID18=1.10},{SA700ID19=MIN},{SA700ID24=65},{SA700ID25=-30},{SA700ID26=95},{SA700ID31=70.00},{SA700ID32=20},{SA700ID05_=3},{SA700ID06_=1},{SA700ID09_=3},{SA700ID27_=0},{SA700ID28_=4},{SA700ID37_=0},{SA010ID04=Belimo},{DEEPLINK=SY5230MFT},{PREVIEW=../../png/pic_eu_sy2.sy6_4c.png},{SA810ID10=Drehantrieb, 500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 22 s, 2 x EPU, IP67, F10/F12, Klemmen},{SA700ID05=110},{SA700ID06=AC},{SA200ID03=Stetig},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
BELIMO EMEA
Description
Rotary actuator, IP67
Bill of material
SY5-230-MF-T(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Belimo
SA810ID03
Order number / Reference number
SY5-230-MF-T
SY5-230-MF-T
PREVIEW
Vorschau
../../png/pic_eu_sy2.sy6_4c.png
../../png/pic_eu_sy2.sy6_4c.png
LODLEVEL
Level of detail
Low
High
Low
High
SA810ID10
Description text
Drehantrieb, 500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 22 s, 2 x EPU, IP67, F10/F12, Klemmen
Drehantrieb, 500 Nm, AC 230 V, 2...10 V, 22 s, 2 x EPU, IP67, F10/F12, Klemmen
SA700ID05
Nominal/operating voltage
110
110
V
SA700ID06
Type of nominal/operating voltage
AC
AC
SA200ID03
Control
continuous
continuous