카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 416524-10
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416524.prj},{NB=bene_inox_416524-10},{REF=416524-10},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=10},{D1=10.500},{D2=23.000},{H=2.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 416524 - Rondelle élastique conique - DIN 6796
Bill of material
Béné Inox 416524-10
REF
Référence
416524-10
416524-10
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
Nominal diameter
10
10
mm
D1
Inside Diameter
10.500
10.500
mm
D2
Outer diameter
23.000
23.000
mm
H
Height
2.500
2.500
mm