카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 232012-40
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232012.prj},{NB=bene_inox_232012-40_0},{REF=232012-40},{ROT=0},{B=40},{A=60},{C=1.5},{D=5.3},{MATIERE=Inox},{VERSION=Sans rondelle},{L1=30},{L5=61.5},{H1=1.5},{PPATH=232012/232012_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232012 - Pin hinge without washer - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232012-40
REF
Référence
232012-40
232012-40
ROT
Rotation
°
B
40
40
mm
A
60
60
mm
C
1.5
mm
D
5.3
5.3
mm