카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 232865-30
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232865.prj},{NB=bene_inox_232865-30},{REF=232865-30},{L=30},{B=40},{H=1.0},{D1=4.5},{D2=8.0},{NBR=4},{PPATH=232865/232865_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232865 - Hinge - Stainless steel
Bill of material
Béné Inox 232865-30
REF
Référence
232865-30
232865-30
L
30
30
mm
B
40
40
mm
H
1.0
mm
D1
4.5
4.5
mm
D2
8.0
8.0
mm
NBR
Nombre de trous
4
4