카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 342417-200
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
42 - Raccords rainures
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/42_raccords_rainures/4241.prj},{NB=bene_inox_342417-200},{REF=342417-200},{MATIERE=Inox 304L},{DN=200},{D=219.10},{L=152.40},{POIDS=2.3},{E=2},{L2=22.23},{L3=5.08},{L4=4.75},{R1=2.00},{R2=2.00},{R3=1.500},{R4=1.50},{R5=0.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 4241 - Grooved ISO nipple to weld - Stainless steel
Bill of material
Béné Inox 342417-200
REF
Référence
342417-200
342417-200
MATIERE
Inox 304L
Inox 304L
DN
200
200
D
219.10
219.10
mm
L
152.40
152.40
mm
POIDS
2.3
2.3
kg