카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 642427-80
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
42 - Raccords rainures
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/42_raccords_rainures/4242.prj},{NB=bene_inox_642427-80},{REF=642427-80},{MATIERE=Inox 316L},{DN=80},{D1=88.900},{D2=139.000},{L=63.50},{POIDS=0.42},{E=2},{E2=2},{L2=19.05},{L3=2.79},{L4=3.30},{R1=2.00},{R2=2.00},{R3=1.500},{R4=1.50},{R5=0.50},{R6=4.00},{R7=2.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 4242 - Grooved ISO collar for lapped flange - Stainless steel
Bill of material
Béné Inox 642427-80
REF
Référence
642427-80
642427-80
MATIERE
Inox 316L
DN
80
80
D1
88.900
88.900
D2
139.000
139.000
L
63.50
63.50
mm
POIDS
0.42
0.42
kg