카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 455517-100
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
05 -Raccords à demi-coquille
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/05_demi-raccords_a_coquille/5551.prj},{NB=bene_inox_455517-100},{REF=455517-100},{MAT= Inox 316},{DN=100x8},{D1=114-119},{D2=101.4},{L1=166},{L2=120},{BOU=M10 x40},{POIDS=2.97},{X=9},{PPATH=5551/5551_asmtpl.prj},{B=167},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 5551 - Safety clamp with bolts for hose - Stainless steel 316 - Aluminium
Bill of material
Béné Inox 455517-100
REF
Reference
455517-100
455517-100
MAT
Material
Inox 316
Inox 316
DN
Nominal diameter
100x8
100x8
D1
mini-maxi
114-119
114-119
mm
D2
101.4
101.4
mm
L1
166
166
mm
L2
120
120
mm
BOU
Bolts
M10 x40
M10 x40
mm
POIDS
2.97
2.97
kg