카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 455523-25
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
05 -Raccords à demi-coquille
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/05_demi-raccords_a_coquille/5552.prj},{NB=bene_inox_455523-25},{REF=455523-25},{MAT= Inox 316},{DN=25},{D1=25,2},{D2=20,5},{F=1\"},{L1=63},{L2=15,5},{S=36},{POIDS=0,15},{X=3},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 5552 - Male BSPP threaded coupling, with smooth hose shank and collar - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 455523-25
REF
Référence
455523-25
455523-25
MAT
Matière
Inox 316
DN
Diamètre nominal
25
25
mm
D1
25,2
25,2
mm
D2
20,5
20,5
mm
F
1"
1"
pouces
L1
63
63
mm
L2
15,5
15,5
mm
S
36
36
mm
POIDS
0,15
0,15
kg