카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 656082-4832
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
56 - Accessoires à souder
01 - Coudes à souder ISO et métriques
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/56_accessoires_a_souder/01_coudes_a_souder_iso_metrique/5608.prj},{NB=bene_inox_656082-4832},{REF=656082-4832},{MAT=Inox 1.4404},{D=48.3},{R=108},{E=3.2},{POIDS=0,61},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5608 - High thickness seamless ISO bend 5D - Stainless steel 1.4404
Bill of material
Béné Inox 656082-4832
REF
Référence
656082-4832
656082-4832
MAT
Matière
Inox 1.4404
D
48.3
48.3
mm
R
108
108
mm
E
3.2
3.2
mm
POIDS
0,61
0,61
kg