카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 261129-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61129.prj},{NB=bene_inox_261129-104},{REF=261129-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=118.0},{D2=100},{F=4\"},{L1=75},{L2=38},{S=104},{POIDS=1},{DG=113.030},{D10=6.000},{D11=6.000},{E=23.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61129 - Adapter SMS liner to BSPP male - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 261129-104
REF
Référence
261129-104
261129-104
MAT
Matière
Inox 304
Inox 304
DN
Diamètre nominal
104
104
mm
DNP
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D1
118.0
118.0
mm
D2
100
100
mm
F
4"
4"
Pouces
L1
75
75
mm
L2
38
38
mm
S
104
104
mm
POIDS
1
1
kg