카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 261134-51
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61134.prj},{NB=bene_inox_261134-51},{REF=261134-51},{MAT=Inox 304},{DN=51},{DNP=2\"},{D1=65.0},{D2=51.2},{L=20},{POIDS=0},{B=60.000},{E=4.000},{A1=4.000},{B1=4.000},{C1=4.000},{VERS=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61134 - Expanding liner - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 261134-51
REF
Référence
261134-51
261134-51
MAT
Matière
Inox 304
DN
Diamètre nominal
51
51
mm
DNP
Diamètre nominal
2"
2"
Pouces
D1
65.0
65.0
mm
D2
51.2
51.2
mm
L
20
20
mm
POIDS
0
kg