카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 261219-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61219.prj},{NB=bene_inox_261219-104},{REF=261219-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D=104.0},{E=2.00},{L=150},{POIDS=2.00},{VERS=6.000},{P=12.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61219 - Equal tee - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 261219-104
REF
Référence
261219-104
261219-104
MAT
Matière
Inox 304
Inox 304
DN
Diamètre nominal
104
104
DNP
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D
104.0
104.0
mm
E
2.00
2.00
mm
L
150
150
mm
POIDS
2.00
2.00
kg