카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 661230-5133
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61230.prj},{NB=bene_inox_661230-5133},{REF=661230-5133},{MAT=Inox 316L},{DN=51-25},{D1=51.0},{D2=33.7},{E=1.5},{L=56},{POIDS=0.087},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61230 - Inox 316 L
Bill of material
Béné Inox 661230-5133
REF
Référence
661230-5133
661230-5133
MAT
Matière
Inox 316L
DN
51-25
51-25
mm
D1
51.0
51.0
mm
D2
33.7
33.7
mm
E
1.5
1.5
mm
L
56
56
mm
POIDS
0.087
0.087
kg