카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 661231-51
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61231.prj},{NB=bene_inox_661231-51},{REF=661231-51},{MAT= Inox 316 L},{DN=51},{DNP=2\"},{D=51.0},{E=1.20},{L1=82},{L2=28.5},{POIDS=0.240},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61231 - Extruded cross - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 661231-51
REF
Référence
661231-51
661231-51
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
51
51
DNP
Diamètre nominal
2"
2"
Pouces
D
51.0
51.0
mm
E
1.20
1.20
mm
L1
82
82
mm
L2
28.5
28.5
mm
POIDS
0.240
0.240
kg