카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 361315-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
03 - Vannes papillon SMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/03_vannes_papillon_sms/61315.prj},{NB=bene_inox_361315-104_0},{REF=361315-104},{MAT=Inox 304L},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=104},{D2=162},{D3=138},{F=125x1/4\"},{L=101},{POIDS=5.46},{ANGLE=0},{VERS=6.000},{DX=8.000},{L3=16.000},{PPATH=61315/61315_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61315 - Butterfly valve male end / female end - EPDM gasket - Stainless steel 304L - 316L
Bill of material
Béné Inox 361315-104
REF
Référence
361315-104
361315-104
MAT
Matière
Inox 304L
Inox 304L
DN
Diamètre nominal
104
104
mm
DNP
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D1
104
104
mm
D2
162
162
mm
D3
138
138
mm
F
125x1/4"
125x1/4"
mm
L
101
101
mm
POIDS
5.46
5.46
kg
ANGLE
Ouverture papillon
mm
값 입력 ANGLE
Ouverture papillon
mm
cm
inch
ft
확인