카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 361510-104
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
03 - Vannes papillon SMS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/03_vannes_papillon_sms/61510.prj},{NB=bene_inox_361510-104_0},{REF=361510-104},{MAT=Inox 304L},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=104},{D2=162},{L=64},{POIDS=3.85},{ANGLE=0},{VERS=6.000},{DX=8.000},{L3=16.000},{PPATH=61510/61510_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61510 - Butterfly valve with plain ends - FKM gasket - Stainless steel 304L - 316L
Bill of material
Béné Inox 361510-104
REF
Référence
361510-104
361510-104
MAT
Matière
Inox 304L
Inox 304L
DN
Diamètre nominal
104
104
mm
DNP
Diamètre nominal
4"
4"
Pouces
D1
104
104
mm
D2
162
162
mm
L
64
64
mm
POIDS
3.85
3.85
kg
ANGLE
Ouverture papillon