카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 961318-51SG
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61318.prj},{NB=bene_inox_961318-51SG},{REF=961318-51SG},{MAT=Silicone},{VANNE=SMS / DIN / CLAMP /MACON 50/51},{D1=65,5},{D2=48,5},{D3=10,7},{L=23},{DN=},{DNP=},{REF1=JPA282051},{VERS=3.000},{VERS1=4.000},{D11=65.700},{D22=59.000},{D33=50.600},{D4=10.700},{D5=10.700},{D6=48.700},{L1=18.000},{L2=19.200},{L3=18.000},{L4=6.500},{L5=23.200},{S=46.500},{ANGLE=},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61318 - Gasket for butterfly valve - Silicone
Bill of material
Béné Inox 961318-51SG
REF
Référence
961318-51SG
961318-51SG
MAT
Matière
Silicone
VANNE
Pour vanne DN
SMS / DIN / CLAMP /MACON 50/51
SMS / DIN / CLAMP /MACON 50/51
D1
65,5
65,5
mm
D2
48,5
48,5
mm
D3
10,7
10,7
mm
L
23
23
mm