카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 961343-2576
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61343.prj},{NB=bene_inox_961343-2576},{REF=961343-2576},{DN=25 à 76},{DNP=1\" à 3\"},{L1=168},{L2=50},{ENTRAINEMENT=méplat 8},{POIDS=0.19},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=61343/61343_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61343 - Poignée plastique à gachette multi-positions pour vanne papillon
Bill of material
Béné Inox 961343-2576
REF
Référence
961343-2576
DN
DN vanne
25 à 76
mm
DNP
DN vanne
1" à 3"
인치
L1
168
mm
L2
50
mm
ENTRAINEMENT
méplat 8
mm
POIDS
0.19
kg