카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 262112-150
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62112.prj},{NB=bene_inox_262112-150},{REF=262112-150},{MAT=Inox 304},{MAT2=Inox 304L},{DN=150},{D1=154},{D2=150},{F=190x1/4\"},{L=50},{POIDS=1.500},{D3=155.000},{B=167.000},{C=28.000},{G=13.000},{H=4.500},{R=4.000},{DF=190.000},{VERS=12.000},{N=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62112 - Welding male part - Stainless steel 304 - 316L
Bill of material
Béné Inox 262112-150
REF
Référence
262112-150
262112-150
MAT
Matière
Inox 304
Inox 304
DN
Diamètre nominal
150
150
mm
D1
Extérieur
154
154
mm
D2
150
150
mm
F
190x1/4"
190x1/4"
mm
L
50
50
mm
POIDS
1.500
1.500
kg