카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662118-40
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
01 - Raccords DIN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/01_raccords_din/62118.prj},{NB=bene_inox_662118-40},{REF=662118-40},{MAT=Inox 316L},{DN=40},{F=65x1/6\"},{L=20},{POIDS=0,39},{L1=14},{D1=46},{SW=41},{D2=42},{D3=52},{L2=3.5},{L3=7},{FX=65.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62118 - Blank male part - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662118-40
REF
Référence
662118-40
662118-40
MAT
Matière
Inox 316L
DN
40
40
mm
F
65x1/6"
65x1/6"
mm
L
20
20
mm
POIDS
0,39
0,39
kg