카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 662222-5335
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62222.prj},{NB=bene_inox_662222-5335},{REF=662222-5335},{MAT=Inox 316 L},{DN=50/32},{D1=53},{D2=35},{E=2.0},{L1=70},{L2=29},{POIDS=0.25},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 62222 - Satin polished extruded reducing tee - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662222-5335
REF
Référence
662222-5335
662222-5335
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
50/32
50/32
D1
53
53
mm
D2
35
35
mm
E
2.0
2.0
mm
L1
70
70
mm
L2
29
29
mm
POIDS
0.25
0.25
Kg