카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Buegelgriff GN422-ZD-T2-S-SR
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 422
GN 422 S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn422/gn422_s/gn422_t2_s_asmtab.prj},{NB=Buegelgriff GN422-ZD-T2-S-SR},{ARTNR=GN422-ZD-T2-S-SR},{PARTNUMBER=GN 422-ZD-T2-S-SR},{NORMNR=GN 422},{L1=117},{L2=181.5},{L3=105.5},{A=10.2},{B=33},{D=M6},{H=44},{T=12},{WEIGHT=0.6300},{CTN=79070000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{OBVIS=SR},{PPATH=../gn422_s/gn422_t2_s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 422 - Cabinet "U" handles, Type T1, with 2 buttons, Connection type S, Plug (with 0,25 m cable)
Bill of material
Buegelgriff GN422-ZD-T2-S-SR
ARTNR
GN422-ZD-T2-S-SR
GN422-ZD-T2-S-SR
L1
±0,2
117
mm
L2
181.5
mm
L3
105.5
mm
A
10.2
mm
B
33
mm
D
Thread
M6
H
44
mm
T
12
mm
WEIGHT
Weight
0.6300
kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES