카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Flacher Buegelgriff GN668-20-210-A-BL
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 668
GN 668 A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn668/gn668_a/gn668_a.prj},{NB=Flacher Buegelgriff GN668-20-210-A-BL},{ARTNR=GN668-20-210-A-BL},{PARTNUMBER=GN 668-20-210-A-BL},{NORMNR=GN 668},{FORM=A},{OFLVIS=blank (BL)},{AUSWAHL=SW,BL},{B1=20},{L1=210},{A=10},{D=M5},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{H1=45},{B2=23},{H2=6},{H3=7.5},{L2=200},{L3=221},{L4=233},{R=15},{T=10},{NR=1},{WEIGHT=0.1250},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 668 - Flat cabinet "U" handles
Bill of material
Flacher Buegelgriff GN668-20-210-A-BL
ARTNR
GN668-20-210-A-BL
GN668-20-210-A-BL
OFLVIS
Surface
blank (BL)
blank (BL)
B1
20
20
mm
L1
±0.25
210
210
mm
A
10
10
mm
D
Thread/screw thread
M5
M5
H1
45
45
mm
L2
200
200
mm
R
15
mm
T
min.
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.1250
0.1250
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES