피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Buegelgriff GN728-120-A-SR
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 728
GN 728 A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn728/gn728_a/gn728_a.prj},{NB=Buegelgriff GN728-120-A-SR},{ARTNR=GN728-120-A-SR},{PARTNUMBER=GN 728-120-A-SR},{NORMNR=GN 728},{FORM=A},{NR=1},{OB=silber (SR)},{AUSWAHL=SW,BL},{L1=120},{B=22.5},{D1=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{H1=42.5},{L2=147},{L3=108},{S=8},{T1=10},{D2=6.4},{D3=11.0},{H2=13},{R1=8},{R2=10},{D4=8},{WEIGHT=0.0900},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 728 - Cabinet U-handles, Type A, Mounting from the back (threaded blind bore)
Bill of material
Buegelgriff GN728-120-A-SR
ARTNR
GN728-120-A-SR
GN728-120-A-SR
OB
Surface
silver (SR)
silver (SR)
L1
±0,25
120
120
mm
B
22.5
22.5
mm
D1
Thread
M6
M6
H1
42.5
42.5
mm
L2
147
147
mm
L3
108
108
mm
S
8
8
mm
T1
min.
10
10
mm
WEIGHT
Weight
0.0900
0.0900
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES