카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rohrgriff GN331-200-SW-T1-2
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Tubular handles
GN 331
GN 331-T1-2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/rohrgriffe/gn331/gn331_t1_2/gn331_t1_2.prj},{NB=Rohrgriff GN331-200-SW-T1-2},{ARTNR=GN331-200-SW-T1-2},{PARTNUMBER=GN 331-200-SW-T1-2},{NORMNR=GN 331},{L=200},{D=M8},{DX=8},{B1=27},{B2=17},{H1=51},{H2=68},{T=15},{FARBEVIS=schwarz (strukturmatt)},{WEIGHT=0.4880},{CTN=85365080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 331 - Tubular handles, with one button, with emergency button
Bill of material
Rohrgriff GN331-200-SW-T1-2
ARTNR
GN331-200-SW-T1-2
GN331-200-SW-T1-2
L
Length ±0.2
200
200
mm
D
Thread
M8
B1
27
mm
B2
17
mm
H1
51
mm
H2
68
mm
T
min.
15
mm
FARBEVIS
Surface
black (textured finish)
black (textured finish)
WEIGHT
Weight
0.4880
0.4880
kg
CTN
Customs Tariff Number
85365080
ROHS
YES