피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Handrad GN322-160-K14-A
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 322
GN 322 K
GN 322 K A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn322/gn322_k/gn322_k_a/gn322_k_a.prj},{NB=Handrad GN322-160-K14-A},{ARTNR=GN322-160-K14-A},{PARTNUMBER=GN 322-160-K14-A},{NORMNR=GN 322},{D1=160},{D2=K14},{D2Y=14},{D3=36},{B=18.0},{L1=20},{L2=39},{DURCHM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{T=2.3},{B1=5.0},{WEIGHT=0.5360},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 322 - Handwheels with keyway without handle
Bill of material
Handrad GN322-160-K14-A
ARTNR
GN322-160-K14-A
GN322-160-K14-A
D1
160
160
mm
D2
H7 bore
K14
K14
D3
36
36
mm
B
18.0
18.0
mm
L1
20
20
mm
L2
39
39
mm
WEIGHT
Weight
0.5360
0.5360
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES