피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kugelgriff DIN6337-80-B10-L
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
DIN 6337
DIN 6337 S
DIN 6337 S B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/din6337/din6337_s/din6337_s_b/din6337_s_b.prj},{NB=Kugelgriff DIN6337-80-B10-L},{ARTNR=DIN6337-80-B10-L},{PARTNUMBER=DIN 6337-80-B10-L},{NORMNR=DIN 6337},{L1=80},{D2=B10},{D2X=10},{B=14.5},{D3=20},{D4=16.0},{D5=20},{D6=9},{H=40},{L2=76},{ABS1=6.000},{ABS2=18.000},{WEIGHT=0.0530},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
DIN 6337 - Ball levers, angled lever with plain bore (type L)
Bill of material
Kugelgriff DIN6337-80-B10-L
ARTNR
DIN6337-80-B10-L
DIN6337-80-B10-L
L1
80
80
mm
D2
H7 Bore
B10
B10
mm
B
14.5
14.5
mm
D3
20
20
mm
D4
16.0
16.0
mm
D5
20
20
mm
D6
9
9
mm
H
40
40
mm
L2
76
76
mm
WEIGHT
Weight
0.0530
0.0530
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES