피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Spannhebel GN212-28-B12-B
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Clamping levers, tension levers
GN 212
GN 212 G
GN 212 G B
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/starre_klemmhebel_spannhebel/gn212/gn212_g/gn212_g_b/gn212_g_b.prj},{NB=Spannhebel GN212-28-B12-B},{ARTNR=GN212-28-B12-B},{PARTNUMBER=GN 212-28-B12-B},{NORMNR=GN 212},{D1=28},{D3=B12},{D3X=12},{D4=12},{D5=30},{H1=47},{H2=53.0},{L1=122.0},{L2=108},{T1=18},{T2=23},{ABS1=35.000},{ABS2=115.000},{ABS3=28.000},{ABS4=35.000},{ABS5=8.000},{WEIGHT=0.2940},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 212 - Tension lever, straight lever with plain bore (Type B)
Bill of material
Spannhebel GN212-28-B12-B
ARTNR
GN212-28-B12-B
GN212-28-B12-B
D1
28
28
mm
D3
Bore H7
B12
B12
mm
D4
12
12
mm
D5
30
30
mm
H1
47
47
mm
H2
53.0
53.0
mm
L1
122.0
122.0
mm
L2
Length ~
108
108
mm
T2
min.
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.2940
0.2940
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES