피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Sterngriff DIN6336-GG-40-A
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
DIN 6336
DIN 6336 GG
DIN 6336 GG A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/din6336/din6336_g/din6336_g_a/din6336_g_a.prj},{NB=Sterngriff DIN6336-GG-40-A},{ARTNR=DIN6336-GG-40-A},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-40-A},{NORMNR=DIN 6336},{D1=40},{D4=14},{H3=26},{H4=13},{TT=6.000},{D1T=30.000},{R22=4.000},{W1=89.000},{ABS2=16.000},{ABS3=7.000},{ABS4=15.000},{ABS5=11.000},{ABS6=6.000},{R1=12.000},{R2=4.000},{R3=7.000},{R4=60.000},{WEIGHT=0.0790},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
DIN 6336 - Star knobs, Cast iron, Type A casting only
Bill of material
Sterngriff DIN6336-GG-40-A
ARTNR
DIN6336-GG-40-A
DIN6336-GG-40-A
D1
40
40
mm
D4
14
14
mm
H3
26
26
mm
H4
min.
13
13
mm
WEIGHT
Weight
0.0790
0.0790
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES