피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Sterngriffschraube GN5334.13-50-M10-30-H
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5334.13
GN 5334.13 S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5334_13/gn5334_13_s/gn5334_13_s_h_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Sterngriffschraube GN5334.13-50-M10-30-H},{ARTNR=GN5334.13-50-M10-30-H},{PARTNUMBER=GN 5334.13-50-M10-30-H},{NORMNR=GN 5334.13},{D1=50},{D2=M10},{D3X=10.000},{L=30},{D3=18},{H1=30},{H2=17},{H3=3.9},{R=29.6},{S=3.2},{WEIGHT=0.1040},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn5334_13_s_h_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5334.13 - Stainless Steel-Star knobs with loss protection with threaded stud, Type H, with retaining cable
Bill of material
Edelstahl-Sterngriffschraube GN5334.13-50-M10-30-H
ARTNR
GN5334.13-50-M10-30-H
GN5334.13-50-M10-30-H
D1
50
50
mm
D2
M10
M10
L
Length
30
30
mm
D3
18
18
mm
H1
30
30
mm
H2
17
17
mm
H3
3.9
3.9
mm
R
≈
29.6
29.6
mm
S
3.2
3.2
mm
WEIGHT
Weight
0.1040
0.1040
kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES