카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Sterngriff GN5335-40-A
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star handle
GN 5335
GN 5335 NI A
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5335/gn5335_a/gn5335_ni_a.prj},{NB=Edelstahl-Sterngriff GN5335-40-A},{ARTNR=GN5335-40-A},{PARTNUMBER=GN 5335-40-A},{NORMNR=GN 5335},{D1=40},{D4=18},{H1=30.5},{H2=15},{ABS1=16.000},{ABS2=16.000},{ABS3=13.000},{ABS4=7.000},{ABS5=11.000},{R1=56.000},{R2=6.000},{R3=13.000},{WEIGHT=0.1300},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 5335 - Stainless Steel-Hand knobs, Type A, casting only
Bill of material
Edelstahl-Sterngriff GN5335-40-A
ARTNR
GN5335-40-A
GN5335-40-A
D1
40
40
mm
D4
18
18
mm
H1
30.5
30.5
mm
H2
15
15
mm
WEIGHT
Weight
0.1300
0.1300
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879059
ROHS
YES