카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Exzenterspanner mit Edelstahl-Schraube GN926.1-63-M6-50-B
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.3 Tensioning with eccentric cams and wedge clamps
Clamping levers with eccentrical cam
GN 926.1
GN 926.1 S
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_3/exzenterspanner/gn926_1/gn926_1_s/gn_9261s_b_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Edelstahl-Schraube GN926.1-63-M6-50-B(clamped)},{ARTNR=GN926.1-63-M6-50-B},{PARTNUMBER=GN 926.1-63-M6-50-B},{NORMNR=GN 926.1},{L1=63},{D2=M6},{ZS=1},{L2=50},{L2X=25,50},{NDMD2=6.000},{B=18},{D3=9},{D5=21},{H=0.75},{L4=1.5},{L6=20},{T=4},{PPATH=gn_9261s_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0333},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 926.1 - Clamping lever with Stainless Steel-Screw, Type B, with fixed plastic contact plate
Bill of material
Exzenterspanner mit Edelstahl-Schraube GN926.1-63-M6-50-B
ARTNR
GN926.1-63-M6-50-B
GN926.1-63-M6-50-B
L1
63
63
mm
D2
Thread
M6
M6
ZS
Position
clamped
unclamped
clamped
unclamped
L2
in clamping position
50
50
mm
B
18
18
mm
D3
9
9
mm
D5
21
21
mm
H
Stroke at 90° lever movement
0.75
0.75
L4
Adjustable range
1.5
mm
WEIGHT
Weight
0.0333
0.0333
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES