카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kraftspanner GN864-32-BL-FG
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 864
GN 864 FG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn864/gn864_fg/gn864_fg_asmtab.prj},{NB=Kraftspanner GN864-32-BL-FG (closed)},{ARTNR=GN864-32-BL-FG},{PARTNUMBER=GN 864-32-BL-FG},{NORMNR=GN 864},{POS=0},{GR=32},{SM=150},{FS=4110},{FH=12876},{A=36.5},{B=12},{D1=40},{D2=M6},{D2NDM=6.000},{D2KDM=4.917},{D3=9},{D4=5.0},{D5=G1/8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{H1=21},{H2=75.5},{L1=206},{L2=52.0},{L3=91.0},{L4=31.0},{L5=6.0},{M1=18},{M2=10.0},{M3=25},{M4=30},{M5=22},{R=36.5},{S=42},{T=15},{LV=0.03},{X2=14.700},{Y2=4.500},{R1=11.500},{Y3=67.000},{MAT=Antihaftbeschichtung Polytetrafluorethylen (PTFE)},{WEIGHT=1.5000},{CTN=84671190},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn864_fg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 864 - Power clamps pneumatic, anti-stick coating, Type BL, Clamping arm horizontal
Bill of material
Kraftspanner GN864-32-BL-FG
ARTNR
GN864-32-BL-FG
GN864-32-BL-FG
POS
closed
open
closed
open
mm
GR
Size (Piston diameter)
32
32
mm
SM
max. Clamping torque at 6 bar
150
150
Nm
FS
Clamping force at r at 6 bar
4110
4110
N
FH
Holding force at r
12876
12876
N
A
36.5
36.5
mm
B
-0.2
12
12
mm
D1
h8
40
40
mm
D2
Thread/screw thread
M6
M6
D3
H8
9
9
mm
D4
5.0
5.0
mm
D5
Thread/screw thread
G1/8
G1/8
H1
21
21
mm
H2
75.5
75.5
mm
L1
-0.5
206
206
mm
L2
52.0
52.0
mm
L3
91.0
91.0
mm
L4
31.0
31.0
mm
L5
6.0
6.0
mm
M1
±0.01
18
18
mm
M2
10.0
10.0
mm
M3
±0.01
25
25
mm
M4
±0.01
30
30
mm
M5
22
22
mm
R
36.5
36.5
mm
S
42
42
mm
T
15
15
mm
WEIGHT
Weight
1.5000
1.5000
kg
CTN
Customs Tariff Number
84671190
ROHS
YES