카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kraftspanner GN865-32-BI-NC
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 865
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn865/gn_865_asmtab.prj},{NB=Kraftspanner GN865-32-BI-NC (closed)},{ARTNR=GN865-32-BI-NC},{PARTNUMBER=GN 865-32-BI-NC},{NORMNR=GN 865},{POS=0},{GR=32},{SM=150},{FS=2220},{FH=6962},{A=15.5},{B=12},{D1=40},{D2=M6},{D3=9},{D4=5.0},{D5=G1/8},{H1=21},{H2=21},{L1=206},{L2=237},{L3=91.0},{L4=31.0},{L5=6.0},{L6=31},{L7=133},{M1=18},{M2=10.0},{M3=25},{M4=51.0},{M5=30},{M6=22},{R=67.5},{S=42},{T=15},{LV=0.03},{X2=14.700},{X3=10.000},{Y1=36.500},{Y2=4.500},{Y3=67.000},{R1=11.500},{D2NDM=6.000},{D2KDM=4.917},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{PPATH=gn_865_asmtpl.prj},{V=1},{RX=67.500},{L11=206.000},{MAT=Stahl chemisch vernickelt},{WEIGHT=1.5160},{CTN=84671190},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 865 - Power clamps pneumatic, Type BI, Clamping arm vertical
Bill of material
Kraftspanner GN865-32-BI-NC
ARTNR
GN865-32-BI-NC
GN865-32-BI-NC
POS
Position
closed
open
closed
open
mm
GR
Size (Piston diameter)
32
32
mm
SM
max. Clamping moment at 6 bar
150
150
Nm
FS
Clamping force at r at 6 bar
2220
2220
N
FH
Holding force at r
6962
6962
N
A
15.5
15.5
mm
B
-0.2
12
12
mm
D1
h8
40
40
mm
D2
Thread
M6
M6
D3
H 8
9
9
mm
D4
5.0
5.0
mm
D5
Thread
G1/8
G1/8
H1
21
21
mm
H2
21
21
mm
L1
-0.5
206
206
mm
L2
-0.5
237
237
mm
L3
91.0
91.0
mm
L4
31.0
31.0
mm
L5
6.0
6.0
mm
L6
31
31
mm
L7
-0.5
133
133
mm
M1
±0.01
18
18
mm
M2
10.0
10.0
mm
M3
±0.01
25
25
mm
M4
±0.01
51.0
51.0
mm
M5
±0.01
30
30
mm
M6
22
22
mm
R
67.5
67.5
mm
S
42
42
mm
T
15
15
mm
WEIGHT
Weight
1.5160
1.5160
kg
CTN
Customs Tariff Number
84671190
ROHS
YES