카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Kraftspanner GN866-20-BC-NC
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 866
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn866/gn_866_asmtab.prj},{NB=Kraftspanner GN866-20-BC-NC (0)},{ARTNR=GN866-20-BC-NC},{PARTNUMBER=GN 866-20-BC-NC},{NORMNR=GN 866},{W=0},{GR=20},{SM=60},{FS=630},{FH=1150},{A=21},{B=10},{D1=28},{D2=M5},{D2NDM=5.000},{D2KDM=4.134},{D3=7},{D4=4.1},{D5=M5},{D5NDM=5.000},{D5KDM=4.134},{L1=138},{L2=160},{L3=57.5},{L4=24.5},{L5=5.0},{L6=89.0},{M1=12},{M2=7.5},{M3=17},{M4=22},{M5=13},{R=48.0},{S1=32},{S2=38},{T=13},{LV=0.01},{Y1=0.000},{X2=10.600},{Y2=2.500},{R1=8.000},{Y3=46.500},{PPATH=gn_866_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.6500},{CTN=84671190},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WX=66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 866 - Power clamps pneumatic, for centred clamping, Type BC, 2 Clamping arms vertical for centred clamping
Bill of material
Kraftspanner GN866-20-BC-NC
ARTNR
GN866-20-BC-NC
GN866-20-BC-NC
W
Angle
°
GR
Size (Piston diameter)
20
20
mm
SM
max. Clamping torque at 6 bar
60
60
Nm
FS
Clamping force at r at 6 bar
630
630
N
FH
Holding force at r at 6 bar
1150
1150
N
A
21
21
mm
B
-0.2
10
10
mm
D1
h8
28
28
mm
D2
Thread/screw thread
M5
M5
D3
H8
7
7
mm
D4
4.1
4.1
mm
D5
Thread/screw thread
M5
M5
L1
-0.5
138
138
mm
L2
-0.5
160
160
mm
L3
57.5
57.5
mm
L4
24.5
24.5
mm
L5
5.0
5.0
mm
L6
~
89.0
89.0
mm
M1
±0.01
12
12
mm
M2
7.5
7.5
mm
M3
±0.01
17
17
mm
M4
±0.01
22
22
mm
M5
13
13
mm
R
48.0
48.0
mm
S1
32
32
mm
S2
38
38
mm
T
13
13
mm
WEIGHT
Weight
0.6500
0.6500
kg
CTN
Customs Tariff Number
84671190
ROHS
YES
WX
66
66
°