피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Druckschraubenhalter GN867-12-M10-Z
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 867
GN 867 Z
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn867/gn867_z/gn_867_z_asmtab.prj},{NB=Druckschraubenhalter GN867-12-M10-Z},{ARTNR=GN867-12-M10-Z},{PARTNUMBER=GN 867-12-M10-Z},{NORMNR=GN 867},{B=12},{D1=M10},{D2=9},{D3=M6},{H=12},{L1=53},{L3=40},{L4=29.5},{M1=18},{M2=20.9},{M3=23},{PPATH=gn_867_z_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1200},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 867 - Holder for clamping bolts, for two clamping bolts, Type Z
Bill of material
Druckschraubenhalter GN867-12-M10-Z
ARTNR
GN867-12-M10-Z
GN867-12-M10-Z
B
-0.2
12
12
mm
D1
Thread
M10
M10
D2
H8/h6
9
9
mm
D3
Thread
M6
M6
H
12
12
mm
L1
53
53
mm
L3
40
40
mm
L4
29.5
29.5
mm
M1
18
18
mm
M2
20.9
20.9
mm
M3
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.1200
0.1200
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES