피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Spannbackenhalter GN868-12-P
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 868
GN 868 P
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn868/gn868_p/gn_868_p_asmtab.prj},{NB=Spannbackenhalter GN868-12-P},{ARTNR=GN868-12-P},{PARTNUMBER=GN 868-12-P},{NORMNR=GN 868},{B=12},{D1=M8},{D2=11},{D3=M6},{D4=9},{H1=12},{H2=14},{L3=76},{L4=17},{L5=23.5},{L6=29.5},{M1=18},{M2=20.9},{M3=23},{PPATH=gn_868_p_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0800},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 868 - Holders for clamping jaws parallel to clamping arm, Type P
Bill of material
Spannbackenhalter GN868-12-P
ARTNR
GN868-12-P
GN868-12-P
B
-0.2
12
12
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
H8/h6
11
11
mm
D3
Thread
M6
M6
D4
H8/h6
9
9
mm
H1
12
12
mm
H2
14
14
mm
L3
76
76
mm
L4
17
17
mm
L5
23.5
23.5
mm
L6
29.5
29.5
mm
M1
18
18
mm
M2
20.9
20.9
mm
M3
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.0800
0.0800
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES