카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Einstellplättchen-Set GN871-40
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 871
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn871/gn_871.prj},{NB=Einstellplättchen-Set GN871-40 (0.1)},{ARTNR=GN871-40},{PARTNUMBER=GN 871-40},{NORMNR=GN 871},{L1=40},{S=0.1},{D=11.2},{L2=17},{L3=23},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0010},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 871 - Levelling shims
Bill of material
Einstellplättchen-Set GN871-40
ARTNR
GN871-40
GN871-40
L1
40
40
mm
S
0.100
0.200
0.300
0.500
1.000
0.100
0.200
0.300
0.500
1.000
mm
D
11.2
11.2
mm
L2
17
17
mm
L3
23
23
mm
WEIGHT
Weight
0.0010
0.0010
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES