카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Spannbacken-Rohling GN872-40-70
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 872
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn872/gn_872.prj},{NB=Spannbacken-Rohling GN872-40-70},{ARTNR=GN872-40-70},{PARTNUMBER=GN 872-40-70},{NORMNR=GN 872},{L1=40},{H=70},{D1=M8},{NDM1=8.000},{KDM1=6.647},{D2=11},{L2=17},{L3=23},{T=17},{TX=3.000},{WEIGHT=0.3700},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 872 - Clamping jaws blank
Bill of material
Spannbacken-Rohling GN872-40-70
ARTNR
GN872-40-70
GN872-40-70
L1
40
40
mm
H
70
70
mm
D1
Thread
M8
M8
D2
H8/h6
11
11
mm
L2
17
17
mm
L3
±0.01
23
23
mm
T
17
17
mm
WEIGHT
Weight
0.3700
0.3700
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES