피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schwenkspanner GN875-32-16-L-A
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 875
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn875/gn875_a_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN875-32-16-L-A (closed)},{ARTNR=GN875-32-16-L-A},{GROESSE=32},{D1=16},{FS=270},{A=25},{B1=60},{B2=45},{B3=14.5},{B4=20.0},{B5=0},{D2X=9.728},{D3X=8.000},{D4X=8.000},{D5X=8.000},{H1=90},{H2=95},{H3=153},{L1=20.0},{L2=68},{M1=65},{M2=60},{M3=45},{T1=16},{W1MIN=14},{W1MAX=30},{AD=18},{D6X=8.000},{D7X=0.000},{D8X=6.000},{L3=18.0},{L4=18},{L5=40},{L6X=55.000},{M4=45},{M5=51.0},{M6=30},{M7=30},{T2=20},{T3=15},{T3X=15},{T4=15},{T4X=15},{T5=6.0},{WEIGHT=0.7334},{V=1},{PRA=3},{PARTNUMBER=GN 875-32-16-L-A},{NORMNR=GN 875},{D2=G1/8},{D3=M8},{D4=M8},{D5=M8},{D6=M8},{D7=-},{D8=6},{L6=55},{KEN=linksschwenkend},{MAT=Aluminium},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{POS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 875 - Swing Clamps, Type A, Clamping arm with slotted hole and two flanged washers
Bill of material
Schwenkspanner GN875-32-16-L-A
ARTNR
GN875-32-16-L-A
GN875-32-16-L-A
GROESSE
Piston-Ø
32
32
mm
D1
16
16
mm
POS
Position
closed
open
closed
open
FS
Clamping capacity at 6 bar
270
270
N
A
25
25
mm
B1
60
60
mm
B2
45
45
mm
B3
14.5
14.5
mm
D2
Supply port
G1/8
G1/8
H1
90
90
mm
H2
≈ unclamped
95
95
mm
H3
≈ clamped
153
153
mm
L1
20.0
20.0
mm
M1
65
65
mm
W1MIN
Clamping stroke
14
14
mm
W1MAX
Stroke
30
30
mm
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
18
18
Nm
D6
M8
M8
D7
-
-
mm
D8
H7
6
6
mm
L3
18.0
18.0
mm
L4
18
18
mm
L5
40
40
mm
M4
45
45
mm
M5
51.0
51.0
mm
M6
30
30
mm
M7
30
30
mm
T2
20
20
mm
T3
15
15
mm
T4
≈
15
15
mm
T5
6.0
6.0
mm
KEN
Coding
Swiveling left
Swiveling left
WEIGHT
Weight
0.7334
0.7334
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES