카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schwenkspanner GN876-40-16-L-F
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 876
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn876/gn876_f_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN876-40-16-L-F (closed)},{ARTNR=GN876-40-16-L-F},{PARTNUMBER=GN 876-40-16-L-F},{NORMNR=GN 876},{GROESSE=40},{D1=16},{POS=1},{FS=450},{B3=30},{D2=M55x1,5},{D2X=55},{D3=G1/8},{D3X=9.728},{D5=M8},{D5X=8},{D6=M8},{D6X=8},{H1=83},{H2=87},{H3=145},{K=14.3},{L1=58},{L2=3},{L3=12},{M3=45},{T=15},{W1MIN=14},{W1MAX=29},{AD=18},{WEIGHT=0.5263},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1},{PPATH=gn876_f_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 876 - Swing clamps, Type F, Adapter flange
Bill of material
Schwenkspanner GN876-40-16-L-F
ARTNR
GN876-40-16-L-F
GN876-40-16-L-F
GROESSE
Piston-Ø
40
40
mm
D1
16
16
mm
POS
Position
closed
open
closed
open
FS
Clamping capacity at 6 bar
450
450
N
B3
30
30
mm
D2
Thread
M55x1,5
M55x1,5
D3
Supply port
G1/8
G1/8
D5
M8
M8
H1
83
83
mm
H2
≈ unclamped
87
87
mm
H3
≈ clamped
145
145
mm
K
14.3
14.3
mm
L1
58
58
mm
L2
3
mm
L3
12
12
mm
M3
45
45
mm
W1MIN
Clamping stroke
14
14
mm
W1MAX
Stroke
29
29
mm
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
18
18
Nm
WEIGHT
Weight
0.5263
0.5263
kg
CTN
Customs Tariff Number
84679200
ROHS
YES