카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Schnellspanner GN962-220-APV-M
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 962
GN 962 APV
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn962/gn962_apv/gn962_apv_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN962-220-APV-M (clamped)},{CODICE=AO384},{AX=161},{B=221},{C=77},{D=57},{EX=54.0},{G=30-34},{H=20},{I=51},{L=12.3},{M=16.6},{N=3.5},{O=35},{P=M6},{Q=6.3},{RX=6},{S=36},{T=62},{U=1/8\"},{FH1=220},{FH2=360},{FS1=87},{FS2=140},{GR=974},{ARTNR=GN962-220-APV-M},{PARTNUMBER=GN 962-220-APV-M},{NORMNR=GN 962},{GROESSE=220},{POS=0},{FH=2200},{FS=870},{A=35},{B1=62},{B2=48},{B3=36},{B4=6.3},{D1=M6},{D2=6.5},{D3=G1/8},{IA=4},{E=38.3},{H1=221},{H2=77},{H3=16.6},{L1=161},{L2=51},{M1=30.0},{M2=34.0},{M3=20},{R=96},{S1=3.5},{WEIGHT=0.9740},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn962_apv_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 962 - Toggle clamps pneumatic with Magnetic piston, Type APV, Clamping arm with slotted hole, with two flanged washers
Bill of material
Schnellspanner GN962-220-APV-M
ARTNR
GN962-220-APV-M
GN962-220-APV-M
GROESSE
Size
220
220
mm
POS
Position
clamped
unclamped
clamped
unclamped
°
FH
Holding force
2200
2200
N
FS
Clamping force at 6 bar ≈
870
870
N
A
≈
35
mm
B1
≈
62
62
mm
B2
48
48
mm
B3
36
36
mm
B4
6.3
6.3
mm
D1
M6
M6
D2
6.5
6.5
mm
D3
G1/8
G1/8
IA
Inside Ø Connection Tube
4
4
mm
E
≈
38.3
38.3
mm
H1
≈
221
221
mm
H2
77
77
mm
H3
16.6
16.6
mm
L1
≈
161
161
mm
L2
≈
51
51
mm
M1
30.0
30.0
mm
M2
34.0
34.0
mm
M3
20
20
mm
R
≈
96
96
mm
S1
3.5
3.5
mm
WEIGHT
Weight
0.9740
0.9740
kg
CTN
Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES