피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Andrückschraube GN804-M6-50
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Accessory
GN 804
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/zubehoer/gn804/gn_804_asmtab.prj},{NB=Andrückschraube GN804-M6-50},{ARTNR=GN804-M6-50},{PARTNUMBER=GN 804-M6-50},{NORMNR=GN 804},{D1=M6},{D=6},{D1B=5.000},{L=50},{D2=16},{D3=13},{D4=13},{H=15},{M=4},{SW=16},{T=3.5},{S=1},{SW1=10.000},{MAT=Stahl},{X=25},{X1=10},{PPATH=gn_804_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0350},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 804 - Clamping bolts
Bill of material
Andrückschraube GN804-M6-50
ARTNR
GN804-M6-50
GN804-M6-50
D1
Thread/screw thread
M6
M6
L
50
50
mm
D2
16
16
mm
D3
13
13
mm
H
15
15
mm
M
4
4
mm
SW
16
16
mm
S
1
mm
WEIGHT
Weight
0.0350
0.0350
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181595
ROHS
YES