피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastbolzen GN607.2-6-10,5-ST
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN607.2
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn607_2/gn607_2.prj},{NB=Rastbolzen GN607.2-6-10,5-ST (deactivated-3)},{ARTNR=GN607.2-6-10,5-ST},{PARTNUMBER=GN 607.2-6-10,5-ST},{NORMNR=GN 607.2},{D1=6},{L1=10,5},{L1X=10.5},{POS=0},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D2=25},{D3=10},{E=19.5},{L2=34},{L3=10},{L4=6.0},{S=3},{SX=[3:5]},{SW1=17},{SW2=14},{L6=17},{FEDERDRUCK=10},{FEDERDRUCK2=24},{BELASTBARKEIT=400},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{T=1.600},{R=21.000},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 607.2 - Indexing plungers
Bill of material
Rastbolzen GN607.2-6-10,5-ST
ARTNR
GN607.2-6-10,5-ST
GN607.2-6-10,5-ST
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
6
6
mm
L1
10,5
10,5
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
25
25
mm
D3
10
10
mm
E
19.5
19.5
mm
L2
34
34
mm
L3
10
10
mm
L4
Stroke
6.0
6.0
mm
S
Clamping length
mm
값 입력 S
Clamping length
mm
cm
inch
ft
확인
SW1
17
17
mm
SW2
14
14
mm
FEDERDRUCK
Initial
10
10
N~
FEDERDRUCK2
End
24
24
N~
BELASTBARKEIT
Axial
400
400
N
WEIGHT
Weight
0.0400
0.0400
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES