피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Rastbolzen GN617.1-6-AKN-NI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN617.1 NI
GN617.1 NI
GN617.1 AKN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn617_1_n/gn617_1_n/gn617_1_akn/gn617_1_akn_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN617.1-6-AKN-NI (deactivated-3)},{ARTNR=GN617.1-6-AKN-NI},{PARTNUMBER=GN 617.1-6-AKN-NI},{NORMNR=GN 617.1},{POS=0},{ABSTAND=3},{ABSTANDX=[3:14]},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=25},{E=16.2},{L1=61.0},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=17},{SW=14},{FEDERDRUCK=8},{FEDERDRUCK2=21},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{PPATH=gn617_1_akn_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0820},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 617.1 - Stainless Steel-Indexing plungers with rest position, Type AKN, with lock nut, with Stainless Steel-knob
Bill of material
Edelstahl-Rastbolzen GN617.1-6-AKN-NI
ARTNR
GN617.1-6-AKN-NI
GN617.1-6-AKN-NI
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
ABSTAND
Locking nuts
mm
값 입력 ABSTAND
Locking nuts
mm
cm
inch
ft
확인
D1
Plunger -0.02/-0.05 Bore H7
6
6
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
25
25
mm
E
16.2
16.2
mm
L1
~
61.0
61.0
mm
L2
6
6
mm
L3
20
20
mm
L4
6
6
mm
L5
min.
17
17
mm
SW
14
14
mm
FEDERDRUCK
Initial
8
8
N
FEDERDRUCK2
End
21
21
N
WEIGHT
Weight
0.0820
0.0820
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES