피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastbolzen GN717-5-M8x1-DK-NI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN717
GN717 NI
GN717 DK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn717/gn717_ni/gn717_dk/gn717_dk_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Rastbolzen GN717-5-M8x1-DK-NI (deactivated-5)},{ARTNR=GN717-5-M8x1-DK-NI},{PARTNUMBER=GN 717-5-M8x1-DK-NI},{NORMNR=GN 717},{POS=0},{ABSTAND=5},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{D1=5},{D2=M8x1},{NDM=8.000},{KDM=0.000},{D3=18},{D4=7.2},{E=9.2},{L1=45.0},{L2=5.0},{L3=16},{L4=6.0},{L5=13.5},{L6=42.5},{L7=15.5},{SW=8},{ANM=7},{FEDERDRUCK=5},{FEDERDRUCK2=24},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{WEIGHT=0.0120},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn717_dk_asmtpl.prj},{AB=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type DK with wire loop, with lock nut
Bill of material
Rastbolzen GN717-5-M8x1-DK-NI
ARTNR
GN717-5-M8x1-DK-NI
GN717-5-M8x1-DK-NI
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
ABSTAND
Lock nut
D1
Plunger -0.05 / Bore +0.03/+0.08
5
5
mm
D2
Thread
M8x1
M8x1
D4
7.2
7.2
mm
E
9.2
9.2
mm
L1
45.0
45.0
mm
L2
5.0
5.0
mm
L3
16
16
mm
L4
6.0
6.0
mm
L5
min.
13.5
13.5
mm
L6
42.5
42.5
mm
L7
15.5
15.5
mm
SW
8
8
mm
ANM
max.tightening torque
7
7
FEDERDRUCK
initial ~
5
5
N
FEDERDRUCK2
End ~
24
24
N
WEIGHT
Weight
0.0120
0.0120
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES