피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Edelstahl-Miniraster GN822.7-6-M12-BN
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN822.7
GN822.7 NI
GN822.7 BN
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn822_7/gn822_7_ni/gn822_7_b/gn822_7_b_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Miniraster GN822.7-6-M12-BN (deactivated)},{ARTNR=GN822.7-6-M12-BN},{PARTNUMBER=GN 822.7-6-M12-BN},{NORMNR=GN 822.7},{D1=6},{POS=0},{D2=M12},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{P=1.5},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{K=23.5},{SW=14},{FEDERDRUCK1=10},{FEDREDRUCK2=23},{X=7.5},{PPATH=gn822_7_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0740},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 822.7 - Stainless Steel-Mini indexing plungers covered indexing mechanism, Form BN, without rest position with Stainless Steel-Knob
Bill of material
Edelstahl-Miniraster GN822.7-6-M12-BN
ARTNR
GN822.7-6-M12-BN
GN822.7-6-M12-BN
D1
Plunger h9 Bore +0.03/+0.08
6
6
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
D2
Thread
M12
M12
D3
28
28
mm
D4
20
20
mm
L1
40.5
40.5
mm
L2
min.
7
7
mm
L3
10
10
mm
K
23.5
23.5
mm
SW
14
14
mm
FEDERDRUCK1
Spring load initial
10
10
N
FEDREDRUCK2
Spring load end
23
23
N
WEIGHT
Weight
0.0740
0.0740
kg
CTN
Customs Tariff Number
73181900
ROHS
YES