피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastriegel GN672-6-M12x1,5-AK-NI
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN672
GN672 NI
GN672 NI AK
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastriegel/gn672/gn672_ni/gn672_ak/gn672_ak_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN672-6-M12x1,5-AK-NI (deactivated-0)},{ARTNR=GN672-6-M12x1,5-AK-NI},{PARTNUMBER=GN 672-6-M12x1,5-AK-NI},{NORMNR=GN 672},{D1=6},{POS=0},{ABSTANDX=18.0},{ABSTAND=0.0},{WS=NI},{D2=M12x1,5},{D2X=12},{D3=15.5},{L1=51},{L2=8},{L3=26},{L4=26.5},{S=8},{SW1=14},{SW2=19},{AM=10},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=35},{PPATH=gn672_ak_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0250},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 672 - Cam action indexing plungers with Plastic guide, Type AK, with lock nut
Bill of material
Rastriegel GN672-6-M12x1,5-AK-NI
ARTNR
GN672-6-M12x1,5-AK-NI
GN672-6-M12x1,5-AK-NI
D1
Plunger -0.1/-0.15 Bore -0.88
6
6
mm
POS
Position
deactivated
activated
deactivated
activated
ABSTAND
Lock nut
mm
값 입력 ABSTAND
Lock nut
mm
cm
inch
ft
확인
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
D3
15.5
15.5
mm
L1
~
51
51
mm
L2
8
8
mm
L3
26
26
mm
L4
26.5
26.5
mm
S
8
8
mm
SW1
14
14
mm
SW2
19
19
mm
AM
max.tightening torque
10
10
Nm
FEDERDRUCK1
Spring load in ~ initial
9
9
N
FEDERDRUCK2
Spring load in ~ end
35
35
N
WEIGHT
Weight
0.0250
0.0250
kg
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ROHS
YES