피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
Rastriegel GN721.1-6-M12x1,5-LA
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Cam action indexing plungers
GN721.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastriegel/gn721_1/gn721_1_la_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN721.1-6-M12x1,5-LA (unactivated)},{ARTNR=GN721.1-6-M12x1,5-LA},{PARTNUMBER=GN 721.1-6-M12x1,5-LA},{NORMNR=GN 721.1},{D1=6},{D2=M12x1,5},{POS=0},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{VER=1.000},{WEIGHT=0.0308},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn721_1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
GN 721.1 - Cam action indexing plungers, Type LA, Left-hand lock
Bill of material
Rastriegel GN721.1-6-M12x1,5-LA
ARTNR
GN721.1-6-M12x1,5-LA
GN721.1-6-M12x1,5-LA
D1
Plunger -0.02/-0.04 Bore H7
6
6
mm
D2
Thread
M12x1,5
M12x1,5
POS
Position
unactivated
activated
unactivated
activated
D3
12
12
mm
L1
47.0
47.0
mm
L2
8
8
mm
L3
+1.5
26
26
mm
L4
26
26
mm
FEDERDRUCK1
initial
9
9
N
FEDERDRUCK2
End ~
21
21
N
WEIGHT
Weight
0.0308
0.0308
kg
CTN
Customs Tariff Number
73182900
ROHS
YES